??
Selección de modelo CAD
K1659.4106X30
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1659 - Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul
Lista de materiales
K1659.4106X30
BESTKIPP
Referencia
K1659.4106X30
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Superficie cuerpo de base
cromado con un brillo intenso
FARBE
Cuerpo de base
plata
GR
Tamaño
4
X
Rosca exterior
M 10
D
Diámetro
19.0 mm
D1
Diámetro
27.0 mm
D2
Diámetro
27.5 mm
H
Altura
43.0 mm
H1
Altura
10.0 mm
H2
Altura
27.0 mm
H3
Altura
63.0 mm
H4
Altura
67.5 mm
A
Longitud
95 mm
A1
Longitud
109.0 mm
B
Anchura
13.0 mm
L
Longitud
30 mm
ZZ
Número de dientes
24
GEW
Poids
0.2366 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245526604
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions